Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 01 LPS
New productArtikel #r10383318
Selbstbohrschraube mit Linsenkopf (A2 Edelstahl) ohne Unterlegscheibe für dünne Metall-Metall-Befestigungen (bis 4 mm)
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Aluminium, Holz
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereich mit temporärer Kondensation, Aussenbereich mit niedriger Schadstoffkonzentration, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
- Schraubendurchmesser d: 5.5 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbstbohrschraube für die schnelle Montage in einem Arbeitsgang
- Linsenkopf für verbesserte Ästhetik und bessere Zugänglichkeit in beengten Räumen
- Für sichere und korrosionsresistente Befestigungen
- Für sichere Befestigungen mit definierten Lastwerten
- Schnelle und robuste Bohrspitze
Anwendungen
- Dünne Metall-Metall-Verbindungen (bis 4 mm)
- Edelstahlschraube (A2) für Befestigungen in leicht korrosiven Bereichen
- Befestigung von Blech und Profilen auf Stahlunterkonstruktionen und -rahmen, sowohl mit als auch ohne Dichtungszwischenlagen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.