DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Treppiedi e stadie per laser rotanti

Treppiede automatico PRA 91 #2399631

Treppiedi e aste di misurazione compatibili con laser rotanti

  • Da utilizzare con: PR 400-22, PR 40-22, PR 40G-22
  • Altezza max.: 1900 mm
  • Altezza min.: 900 mm

I clienti hanno cercato anche TreppiediTreppiedi laser o Treppiedi livella laser.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 1'073.00
CHF 1'073.00
/
1 Pezzo