MP-MR Rohrschelle für schwere Anwendungen
New product StandardArticle #r2751
Rohrschelle Edelstahl (A4) für schwere Anwendungen
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Nos clients ont également recherché Rohrschelle Edelstahl, rostfrei, Schelle, Rohrbefestigung ou Rohrschelle
- Bande de serrage profilée pour une rigidité accrue
- Tête d'emmanchement robuste, intégralement soudée
- Collier à tenue au feu testée selon DIN 4102, partie 2
- Haute résistance à la corrosion (acier inoxydable de qualité A4)
- Installations de tubes pour charges lourdes jusqu'à 224 mm
- Installation de tuyaux industriels
- Pose de tuyaux dans les domaines de l'industrie alimentaire et du traitement des eaux
- Applications pour charges lourdes de plomberie et de chauffage
- Fixation de tubes pour charges lourdes en milieux corrosifs