REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Höhere Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
  • Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
  • Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
  • Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
  • Verrutschsichere (verklebte), vormontierte Schallschutz-Einlage
Anwendungen
  • Leichte Rohrinstallationen bis 2" (64 mm)
  • Heizungs-, Sanitär- und Industrieanwendungen in korrosiven Umgebungen
  • Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie (ausser Produktion) und Wasseraufbereitung
  • Wasseraufbereitung
  • Zur Befestigungen von Rohren bis 2" in korrosiver Umgebung

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos