REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • EPDM-Schallschutzeinlage – Einklebung verhindert ein Verrutschen während der Installation
  • Passende Spannbereiche für alle Wickelfalz-Normrohre
  • Lüftungsrohrschelle mit angeschweisstem Kombi-Anschlusskopf M8, M10, 1/2" und 3/4" für Rohre bis DN 500
  • Schallschutzgeprüft nach DIN 4109
Anwendungen
  • Befestigung von Wickelfalzrohren nach DIN 24145/DIN EN 1506
  • Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen
  • Wickelfalzrohre
  • Rohre bis DN 500 montierbar mit 1/2"-Innengewinderohr durch Abschrauben des 1/2"-Innengewinderings vom Anschlusskopf und direktes Befestigen des Gewinderohrs am Anschlusskopf

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos