Résultats
149
produits pour "MQN"
Filtrer par

- Description
- Bouton d'assemblage de rails galvanisé de qualité supérieure avec la fonction de fixation préliminaire dans les orifices papillons – pour une productivité plus élevée
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Composition du matériau
- Plaque : S380MC, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : niveau 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastique : PA 6.6
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Bouton d'assemblage de rails galvanisé pour raccorder n'importe quels éléments avec un orifice papillon
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Composition du matériau
- Plaque : Acier S355J2 DIN EN 10025-2, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : niveau 8.8 - DIN EN ISO 898
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Bouton d'assemblage de rails en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de tous les éléments avec un orifice papillon
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Couple de serrage
- 40 Nm
- Composition du matériau
- Vis : A4-70 - DIN ISO 3506-1, Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaque : 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Description
- Connecteur de rails galvanisé de qualité supérieure – testé au feu conformément à l'ATE
- Agréments
- ETA
- Catégorie de produit
- Premium
- Couple de serrage
- 40

- Description
- Bouton d'assemblage
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Composition du matériau
- Plaque : S380MC, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2, Boulon : niveau 8.8 - DIN EN ISO 898
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC plus

- Description
- Attache en acier inoxydable pour la fixation d'un rail entretoise MQ à un autre
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Attache galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement transversal d'un rail entretoise MQ à un autre
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Attache galvanisée pour le raccordement transversal d'un rail entretoise MQ à du béton
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Selle d'attache pour tube préassemblée galvanisée pour la liaison rapide aux rails entretoises MQ
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Composition du matériau
- Acier classe 4.8
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Selle d'attache pour tube galvanisée pour la liaison des éléments filetés aux rails MQ/HS
- Catégorie de produit
- Premium
- Composition du matériau
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Platine galvanisée pour le raccordement d'éléments filetés aux rails entretoises MQ
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Platine en acier inoxydable pour le raccordement d'éléments filetés aux rails entretoises MQ
- Couple de serrage
- 40 Nm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Platine galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement des éléments filetés aux rails d'entretoisement MQ
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Selle d'attache de tube galvanisée (Imperial) avec adaptateur pour la liaison des éléments filetés aux rails entretoises MQ
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Catégorie de produit
- Premium
- Couple de serrage
- 31 Nm

- Description
- Attache galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ dans le béton
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Console double pour profil C galvanisée pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- 2 mm
- Composition du matériau
- S250GD - DIN EN 10346
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)

- Description
- Selle d'attache de tube en acier inoxydable pour raccorder des éléments filetés aux rails entretoises MQ
- Composition du matériau
- Écrou : 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaque : 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastique : PB
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales
- Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)

- Description
- Selle d'attache pour tubes galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement des éléments filetés aux rails entretoises MQ
- Composition du matériau
- Écrou : EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Plaque : S235JR - DIN EN 10025, Plastique : PB
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Jambe de force galvanisée pour consoles
- Épaisseur du matériau
- 3 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Selle galvanisée de qualité supérieure pour attache de tube – a subi les essais au feu conformément à la norme ETA
- Agréments
- ETA
- Catégorie de produit
- Premium
- Composition du matériau
- Écrou : C4C - DIN EN 10263, Plaque : S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plastique : PBT

- Description
- Plaquette-rail
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Console double pour profil C galvanisée pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Mécanisme de raccordement de tiges filetées avec tendeur pour la tension des tiges pour renforcements de supports
- Composition du matériau
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Console double pour profil C galvanisée pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console double pour profil en C galvanisée à chaud (HDG) pour applications à charges lourdes
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Console en acier inoxydable pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Équerre-support en acier inoxydable pour les consoles
- Épaisseur du matériau
- 3 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C galvanisée pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console pour profil C galvanisée pour les applications pour charges moyennes
- Agréments
- ETA
- Épaisseur du matériau
- Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025

- Description
- Console pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Bride (rail sur rail)
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C galvanisée avec platine à 4 trous pour les applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Jambe de force galvanisée à chaud (GAC) pour consoles
- Épaisseur du matériau
- 3 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Attache pour tubes en acier inoxydable (A4) avec isolation acoustique pour les applications à charges moyennes
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales
- Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (GAC) pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C galvanisée pour applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Connecteur transversal galvanisé pour le montage transversal de rails avec un emmanchement M12 intégré pour le réglage de la hauteur
- Composition du matériau
- S235JRG2 (DIN EN 10025), Écrou : 9 SMnPb28
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 3 mm

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) avec platine à 4 trous pour les applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications lourdes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C galvanisée à chaud (GAC) pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console double pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Console double pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Visseuse plaquiste filaire avec 5000 tours/min pour les applications sur placoplâtre
- Couple max.
- 10 Nm
- Poids
- 1.4 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 275 x 77 x 170 mm

- Description
- Visseuse plaquiste filaire avec 2 500 tours/min pour les applications bois/placoplâtre
- Couple max.
- 19 Nm
- Poids
- 1.5 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 310 x 77 x 170 mm

- Description
- Visseuse plaquiste filaire haute vitesse avec 6000 tours/min pour les applications sur placoplâtre
- Couple max.
- 8 Nm
- Poids
- 1.4 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 275 x 77 x 170 mm

- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation de rails MQ dans le béton
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Composition du matériau
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation de rails MQ dans le béton
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Composition du matériau
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation de rails MQ dans le béton
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Composition du matériau
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Support de rail préassemblé galvanisé de qualité supérieure pour la fixation des rails entretoises MQ aux sous-structures
- Taille de la clé
- 17 mm
- Composition du matériau
- DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Pied de rail galvanisé pour la fixation de rails MQ dans le béton
- Agréments
- Shock approved (LS-S-06-904)
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Attache de poutre galvanisée pour raccorder directement le côté ouvert ou l'arrière du rails MQ/HS à des poutres en acier
- Taille de la clé
- 17 mm
- Couple de serrage
- 20 Nm
- Composition du matériau
- S355 MC - DIN EN 10149-2, Vis : classe de résistance 8.8, Plastique : PA 6.6

- Description
- Attache de poutre galvanisée pour le raccordement des rails entretoises MQ à l'intérieur des brides des poutres en acier
- Composition du matériau
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 5 mm

- Description
- Élément pivotant galvanisé pour le renfort des systèmes de maintien modulaires avec tige filetée
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 5 mm

- Description
- Éclisse de sécurité galvanisée pour fixer les attaches de poutre MQT-G de façon plus sûre
- Agréments
- VDS approved G4021003
- Type de matériau support
- Acier
- Composition du matériau
- Acier

- Description
- Base pivotante galvanisée pour la fixation des rails d'entretoise sur le béton
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

- Description
- Écrou à ailettes galvanisé à chaud (GAC plus) pour le raccordement des composants du système de supportage modulaire
- Composition du matériau
- Ailes : Plastique PA, Écrou : QStE 380 TM, SEW 92
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC plus
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Écrou à ailettes galvanisé pour l'assemblage des composants du système de supportage modulaire
- Composition du matériau
- Ailes : Plastique PA, Écrou : S355MC - DIN EN 10149-2
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)