Résultats
2368
produits pour "Voir les documents techniques"
Filtrer par

- Description
- Service de conception technique de structures porteuses de MEP
Aucune donnée disponible

- Description
- Accessoires de scellement par injection pour brossage et guidage
Aucune donnée disponible

- Description
- solution d'angle au niveau des angles extérieurs dans les façades ventilées
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66
- Épaisseur du matériau
- 2.5 mm

- Description
- Bagues de sertissage pour raccords à sertir profil M, compatibles avec les outils de sertissage pour tubes NPR 32 (consultez les documents techniques pour la compatibilité du système de sertissage des tubes)
- Profilé de la presse
- M (Geberit)
- Intervalle de service
- 1 an

- Description
- Disque à tronçonner haute performance pour la coupe du métal avec des meuleuses d'angle
- Matériau support
- Acier, Acier inoxydable
- Alésage
- 22.23 mm
- Avertissement
- Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face

- Description
- Exosquelette passif pour contribuer à soulager la tension sur les épaules et les bras pendant les travaux d'installation au plafond
Aucune donnée disponible

- Description
- Gouge à rainurer le béton SDS Max (TE-Y) pour la découpe et le rainurage de rails dans le béton
- Extrémité de connexion
- TE-Y (SDS Max)
- Application
- Canalisation
- Catégorie de produit
- Premium

- Description
- Formation en ligne fournissant des informations pratiques sur les risques encourus lors de l’utilisation du matériel de forage et de démolition ainsi que sur la façon de les prévenir
- Groupe cible
- Ouvriers, Opérateurs, Installateurs, Contremaîtres, Responsables HSE
- Langue
- Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Finition, Roumain, Portugais, Turc, Suédois, Slovène, Hollandais, Danois
- Durée
- 45 minutes

- Description
- Lames de scie sabre durables pour la découpe de bois dur
- Catégorie de produit
- Premium
- Emmanchement
- Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce
- 6

- Description
- Lame de scie circulaire de haute qualité pour la découpe générale de bois
- Caractéristiques de la lame
- Universelle, Économique, Coupe droite

- Description
- Matrices 6 tonnes certifiées DIN pour cosses et connecteurs en cuivre jusqu'à 300 mm²
Aucune donnée disponible

- Description
- Matrices 12 tonnes certifiées DIN pour cosses et connecteurs en cuivre jusqu'à 300 mm²
Aucune donnée disponible

- Description
- Élément de fixation de ponçage pour l'outil multifonction oscillant, pour le ponçage du bois ou de la peinture
Aucune donnée disponible

- Description
- Cours de formation en ligne fournissant des informations pratiques sur les risques liés à la projection d’étincelles par les meuleuses d’angle et sur la façon de mieux les prévenir
- Groupe cible
- Ouvriers, Installateurs, Contremaîtres, Responsables HSE
- Langue
- Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Finition, Roumain, Portugais, Turc, Suédois, Slovène, Hollandais, Danois
- Durée
- 45 minutes

- Description
- Accessoires tels que les coussinets de renfort, les rubans d’acier et la pâte à polir pour le meulage avec des disques non-tissés
- Matériau support
- Aluminium, Métal non-ferreux, Acier inoxydable, Acier
- Catégorie de produit
- Ultimate

- Description
- Formation en ligne fournissant des connaissances pratiques sur les risques courants sur le chantier en matière de santé et de sécurité, et la façon de mieux les prévenir
- Groupe cible
- Ouvriers, Installateurs, Opérateurs, Contremaîtres, Responsables HSE
- Langue
- Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Finition, Roumain, Portugais, Turc, Suédois, Slovène, Hollandais, Danois
- Durée
- 45 minutes

- Matériau support
- Rampe
- Forme de lame / disque
- Plat, Forme 1
- Type de grain
- Oxyde d'aluminium

- Description
- Cloueur à batterie Nuron sans fil pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur béton, acier, et maçonnerie
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations
- Clous sur bande
- Tension nominale
- 21.6 V

- Description
- Lame de scie alternative de qualité supérieure pour la démolition du bois encastré dans le métal. Résistance dans la découpe du métal et rapidité dans la découpe du bois
- Catégorie de produit
- Premium
- Emmanchement
- Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce
- 6

- Description
- Lame de scie à onglets Ultimate 12" (305 mm) pour la découpe universelle du bois ; dents en carbure pour couper plus vite, durer plus longtemps et augmenter la productivité des scies à onglets sans fil
- Caractéristiques de la lame
- Pointe en carbure , Longue durée de vie, Coupe rapide

- Description
- Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour la découpe de l'acier inoxydable, de la fonte et d'autres métaux durs, d'une épaisse supérieure à 7 mm (> 1/4")
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Dents par pouce
- 8
- Caractéristiques de la lame
- Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Pointe en carbure

- Description
- Lame de scie sabre pour découper des métaux de 3 à 8 mm (1/8 à 5/16") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Standard
- Emmanchement
- Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce
- 14

- Description
- Lame de scie sabre à pointe au carbure haut de gamme pour travaux de démolition de bois contenant du métal trempé
- Catégorie de produit
- Ultimate
- Dents par pouce
- 5-7
- Caractéristiques de la lame
- Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Pointe en carbure

- Description
- Cartouches Clean-Tec sans plomb en bande pour utilisation avec les appareils de fixation à poudre DX 6
- À utiliser avec (outils)
- DX 6
- Couleur de la cartouche
- Titane
- Température de stockage - min.
- 5 °C

- Description
- Connecteur de base pour l'ancrage des structures de canaux d'entretoise pour charges légères au béton ou à l'acier
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

- Description
- Colonne de forage pour les carotteuses Hilti à usage intensif (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
- Mode de fixation
- Ancrage, ventouse en supplément
- Perçage angulaire
- Oui
- Extension de colonne
- Oui

- Description
- Colonne de forage pour les carotteuses Hilti à usage intensif (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
- Mode de fixation
- Ancrage, ventouse en supplément
- Perçage angulaire
- Oui
- Extension de colonne
- Oui

- Description
- Colonne de forage pour les carotteuses Hilti à usage intensif (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)
- Mode de fixation
- Ancrage, ventouse en supplément
- Perçage angulaire
- Oui
- Extension de colonne
- Oui

- Description
- Attache pour plafond à utiliser avec la technique DX-Kwik
- Application
- Plafond acoustique
- Matériau
- Acier au carbone
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur), Béton (très dur)

- Description
- Goujon fileté en acier au carbone. S'utilise sur le béton avec la technique de préforage DX-Kwik et les cloueuses à poudre (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support
- Béton (dur), Béton (très dur), Béton (souple)
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec

- Description
- Clou simple pour fixation sur béton par la technique hybride DX
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 100 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm

Nuron
- Description
- Lampe de chantier LED sans fil avec une autonomie de batterie de toute une journée, une tête rotative et des options de montage pour les zones de travail à plusieurs personnes (plateforme de batteries Nuron)
- Luminosité maximale
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

- Description
- Clou simple pour la fixation sur béton de rails, colliers de tuyau et plafonds suspendus à l’aide de la technique hybride DX
- Matériaux support
- Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton)
- 100 mm
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm

- Description
- Système de dépoussiérage pour le perçage dans le béton et la maçonnerie quel que soit le perforateur
- Poids
- 0.26 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 5 - 55 mm
- Aspirateur nécessaire
- Oui

Nuron
- Description
- Pulvérisateur à batterie avec réservoir de 4 gallons | 15L, pour la pulvérisation d'huile de décoffrage ou d'eau pour le contrôle de la poussière (plateforme de batteries Nuron)
Aucune donnée disponible

- Description
- Exosquelette de construction portable qui aide à soulager la fatigue des épaules et du cou lors du travail au-dessus du niveau des épaules, pour un tour de biceps jusqu'à 40 cm (16 po)
Aucune donnée disponible

- Description
- Laser ligne vert avec 2 faisceaux à haute visibilité pour le nivellement et l'alignement
- Précision
- ±3 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre)
- 40 m (lignes), 100 m (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale
- 8 h

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatisée pour la fixation d'isolant sur le béton, la maçonnerie et l’acier
- Dimensions (LxlxH)
- 607 x 69 x 190 mm
- Poids
- 3.48 kg
- Entrée des fixations
- Isolation

- Description
- Lampe de chantier à LED 12V sans fil avec tête flexible pour éclairer les zones de travail confinées et de taille moyenne
- Luminosité maximale
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m
- Durée de fonctionnement
- B 12/2,6 : 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)

Nouveau
- Description
- La visseuse-perceuse sans fil ultime avec mandrins interchangeables et un régime plus élevé pour le perçage, le vissage et le taraudage dans le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force)
- 55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 670 tr/min; engrenage 3: 2100 tr/min; engrenage 4: 3500 tr/min
- Plage de serrage du mandrin
- 2 - 13 mm

- Description
- Burineur SDS Plus (TE-C) très léger pour les corrections de surface sur le béton et la maçonnerie
- Direction de travail
- Mur
- Type de mandrin
- TE-C (SDS Plus)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.8 kg

- Description
- Système d’aspiration intégré pour une récupération pratique de la poussière lors du forage ou du burinage avec les perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
- Pour utilisation avec
- TE 4-22, TE 6-22
- Poids
- 1 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 4 - 20 mm

Nuron
- Description
- Visseuse perceuse à percussion de catégorie puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour le forage et le vissage universels dans le bois, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force)
- 65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
- Plage de serrage du mandrin
- 2 - 13 mm

- Description
- Burineur TE-S puissant et extrêmement léger pour le béton et les travaux de démolition
- Direction de travail
- Sol
- Type de mandrin
- TE-S
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 14.5 kg

Nuron
- Description
- Visseuse perceuse de classe supérieure avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour le forage et le vissage universels dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force)
- 65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
- Plage de serrage du mandrin
- 2 - 13 mm

- Description
- Outil d'implantation de la construction polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de la mesure de l'angle de 4" et portée étendue pour une mise en place plus rapide des positions sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance
- ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
- 2 - 200 m
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)

- Description
- Outil d'implantation de la construction polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de la mesure de l'angle de 2" et portée étendue pour une mise en place plus rapide des positions sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance
- ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
- 2 - 200 m
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)

Nouveau
- Description
- Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec un rapport poids-puissance élevé pour le forage et le burinage intensifs dans le béton et la maçonnerie (batterie Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.4 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 18 - 40 mm
- Énergie d'impact simple
- 8.8 J

- Description
- Burineur SDS Max (TE-Y) polyvalent pour le burinage léger dans le béton et la maçonnerie. Équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Direction de travail
- Mur
- Type de mandrin
- TE-Y (SDS Max)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.3 kg

Nouveau
- Description
- Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant et sans fil pour le forage et le burinage intensifs dans le béton (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 8.9 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 20 - 55 mm
- Énergie d'impact simple
- 14.5 J

Nouveau
- Description
- Puissant perforateur sans fil SDS Plus avec notre vitesse de forage la plus rapide et les vibrations les plus faibles dans sa catégorie de poids, idéal pour le béton armé (batterie Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.8 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 10 - 28 mm
- Énergie d'impact simple
- 5.5 J

- Description
- Burineur robuste de démolition SDS Max (TE-Y) pour les travaux légers de burinage dans le béton et la maçonnerie
- Direction de travail
- Mur
- Type de mandrin
- TE-Y (SDS Max)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 4.9 kg

- Description
- Tronçonneuse électrique portative conçue pour tronçonner dans le béton, la maçonnerie et le métal jusqu'à 120 mm d'épaisseur
- Diamètre du disque
- 305 mm
- Profondeur de coupe
- 120 mm
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 4900 tr/min

- Description
- Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage dans le béton. Équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.8 kg
- Énergie d'impact simple
- 7.8 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 12 - 100 mm

Nouveau
- Description
- Burineur sans fil polyvalent pour la démolition ou le burinage des sols et les applications murales occasionnelles (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail
- Sol, Mur
- Type de mandrin
- TE-S
- Poids total du corps
- 11.3 kg

- Description
- Purificateur d'air agile et léger pour éliminer les fines particules en suspension dans l'air pendant les travaux de construction
- Poids
- 15.2 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 492 x 419 x 674 mm
- Indice de protection IP
- IP 44 (EN 60529)

- Description
- Perforateur à fil SDS Plus (TE-C) à trois modes – pour le perçage à percussion, le perçage à percussion de précision et le forage en rotation seulement
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.7 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 4 - 14 mm
- Énergie d'impact simple
- 1.8 J

- Description
- Puissant perforateur SDS Plus (TE-C) pour le forage intensif et le burinage de correction dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 4.2 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 10 - 28 mm
- Énergie d'impact simple
- 3.6 J

- Description
- Lasermètre facile à utiliser pour mesurer les distances et les surfaces jusqu'à 60 m
- Distance de mesure
- 0.2 m - 60 m
- Précision de mesure
- 1.5 mm
- Fonctions de mesure
- Mesure unique et en continu

- Description
- Niveau optique pour les tâches de nivellement de tous les jours avec grossissement 20x
- Grossissement
- 20 X
- Type de compensateur
- Amortissement pneumatique
- Indice de protection IP
- IP 55 (EN 60529)