Connecteur de cisaillement HCC-K
New productArticle #r4081
Connecteur composite pour fers d'armature
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), milieu intérieur avec condensation, milieu intérieur sec
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Partager
Nos clients ont également recherché renforcement, béton ou connecteur
Caractéristiques
- Utilisation simple - aucune préparation de la tige d'ancrage requise avant la pose
- Calcul simple selon le "principe d'équivalence entre les fers d'armature et les chevilles"
- Conception plus fiable - la structure présente un comportement monolithique après la pose avec une cheville HCC-K
Applications
- Rénovation - renforcement et rénovation de ponts, tunnels et bâtiments
- Rénovation - ponts, barrages, parkings souterrains
- Renforcement - dalles, murs, piliers
- Rénovation - ponts, rues en béton, parkings souterrains

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.