MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Chargeur d’alimentation automatique SF‑M3 pour visseuse

Chargeur de vis SF-M 3 #2441717

Chargeur de vis en bande pour les applications de charpente et de tablier en acier, et pour une utilisation avec les vis en bande SF‑M3 et les embouts de vissage S‑SY SF‑M3

  • Longueur: 147 mm
  • Longueur de vis - min.: 11 mm
  • Longueur de la vis - max: 25 mm

Sélectionner les options

Longueur de vis - min.
  • 11 mm
Matériaux support
  • Métal
Longueur de la vis - max
  • 25 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 282.50
CHF 282.50
/
1 Pièce