MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant
Nuron

DSH 700-22 ATC Tronçonneuse à batterie (300 mm)

Découpeuse à batterie DSH 700-22 ATC #2423841

Tronçonneuse à batterie polyvalente à poignée arrière, pour couper jusqu'à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
  • Dimensions (LxlxH): 740 x 290 x 350 mm
  • Indice de protection: À batterie IEC

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Flasque D60 kit
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'569.00