Précommande
Carotteuse sans fil DD 110-U-22







Carotteuse diamant compacte et sans fil pour le carottage portatif ou sur colonne de 12 à 132 mm de diamètre (plateforme de batteries Nuron)
- Diamètres: 12 - 132 mm
- Matériau support: Maçonnerie, Asphalte, Béton, Béton armé
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main et sur colonne
Sélectionner les options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter
Veuillez nous contacter
Données techniques
Diamètres
12 - 132 mm
Matériau support
Maçonnerie, Asphalte, Béton, Béton armé
Mode de fonctionnement
Système de forage à main et sur colonne
Puissance nominale
1650 W
Nombre de vitesses
24
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.4 kg
Poids du système complet
19 kg
Dimensions (LxlxH)
453 x 150 x 254 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 1
Accessibilité dans les angles
119 mm
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compacte et polyvalente – désormais sans fil, la carotteuse peut s’utiliser à main levée ou montée sur colonne, avec une maniabilité encore améliorée
- Boîte de vitesses électronique (E-gears) pour des performances supérieures – permet d’optimiser le couple et la vitesse de rotation en fonction du diamètre pour un rendement maximal
- Carottage manuel plus sûr – le système anti-torsion (ATC) contribue à vous protéger contre les rotations incontrôlées en cas de blocage de la couronne de forage
- Plus de carottage par charge – jusqu’à 30 % d’autonomie en plus lorsqu’elle est utilisée avec les nouvelles couronnes de forage optimisées pour le sans-fil
- Extraction des carottes facilitée – la fonction d’oscillation aide à décoller les carottes de béton coincées, réduisant ainsi les temps d’arrêt
Applications
- Forage à eau sur colonne dans le béton pour passage de tuyauteries, gaines et chemins de câbles, ainsi que pour l'installation de garde-corps et de barrières
- Forage humide manuel pour la pose d’ancrages de grand diamètre et de fers d’armature
- Forage à sec à main levée dans la maçonnerie – idéal pour les passages de tuyauteries dans les installations de plomberie, chauffage et climatisation
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.
Produits recommandés
Couronne de forage haut de gamme pour le forage par carottage à main et sur colonne dans presque tous les types de béton et de maçonnerie – couronne de forage pour perceuses sans fil
Appareil portatif haut de gamme pour l'encastrement de prises, conçu pour le carottage dans tous les types de béton (emmanchement M16/M24)
Appareil haut de gamme pour l'encastrement de prises conçu pour le carottage dans tout type de maçonnerie (emmanchement M16/M24)
Colonne de forage de carotteuse compacte et légères pour machines de carottage sans fil Hilti DD 110/150/160
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.