Nouveau
Perforateur sans fil TE 60-22
Kit TE 60-22 + TE-YX BP/FP/SC cof #2491542






Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec un rapport poids-puissance élevé pour le forage et le burinage intensifs dans le béton et la maçonnerie (batterie Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.4 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 18 - 40 mm
- Énergie d'impact simple: 8.8 J
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 1'938.75
CHF 1'938.75
/
1 Pièce
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.4 kg
Plage de perçage à percussion optimale
18 - 40 mm
Énergie d'impact simple
8.8 J
Vitesse de rotation du perçage à percussion
303 tr/min
Fréquence de percussion totale
3480 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Perçage à percussion, Piquage, Variateur de puissance
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
10.2 m/s² 1
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.1 m/s² 2
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 3
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
106 dB (A) 4
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rapport poids-puissance exceptionnel – notre TE 60-22 nouvelle génération offre des vitesses de forage de 25 % plus rapides et la puissance que l'on s'attend à avoir avec un perforateur beaucoup plus lourd
- Maximisation du travail par charge – moteur à induction et batteries Nuron 22 V plus efficaces pour augmenter l'autonomie de la batterie
- Caractéristiques de sécurité améliorées – système anti-torsion (ATC) pour mieux vous protéger des rotations incontrôlées en cas de blocage de la mèche et compatibilité avec le système de récupération de la poussière (DRS) pour un forage pratiquement sans poussière
- Temps de travail plus long – la fonction de réduction active des vibrations (AVR) aide à vous protéger des vibrations afin que vous puissiez travailler avec moins d’interruptions
- Sur la plateforme de batteries Nuron – Perforateurs sans fil sans compromis grâce à des batteries lithium-ion plus durables, des mèches économes en énergie et une gamme de services pour vous permettre de rester productif, aujourd’hui et demain
Applications
- Perforateur extrêmement polyvalent pour les travaux lourds de construction dans le béton ainsi que pour les installations techniques de bâtiments
- Perçage pour les raccords de fers d'armature ultérieure dans le béton (diamètre recommandé de 20 à 40mm)
- Perçage pour les raccords de fers d'armature ultérieure dans le béton (diamètre recommandé de 20 à 40 mm)
- Perçage pour les passages de tuyauteries ou les prises électriques dans le béton et la maçonnerie
- Burinage pour ouvertures et conduits dans le béton ou la maçonnerie
Produits recommandés
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) de qualité supérieure pour des performances exceptionnelles de forage dans le béton (mesures impériales)
Burins spatule SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
Burins à point plat SDS Max (TE-Y) de forme polygonale pour une démolition plus rapide et plus contrôlée du béton et de la maçonnerie
Embouts pour burins plats TE-S de forme polygonale pour une démolition plus rapide et plus contrôlée du béton et de la maçonnerie
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.