Nuron
Perforateur sans fil TE 60-22
Kit TE 60-22 + TE-YX 25/52 + TE-YPX cof #2344467











Perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage dans le béton pour charges lourdes (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 18 - 40 mm
- Tension nominale: 21.6 V
Les clients ont également recherché perforateur sans fil, perforateur burineur, perfo sans fil, TE ou TE60.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Coffret TE 60-22 ens, 1x Hilti Graisse, 1x Mèche de forage TE-YX(3) 25/52, 2x Burin pointu TE-YPX SM36 ens, 1x Burin plat TE-YPX FM36 ens, 1x Burin TE-YPX SPM 5/36 ens
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 1'977.00
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
18 - 40 mm
Tension nominale
21.6 V
Énergie d'impact simple
8.1 J
Vitesse de rotation du perçage à percussion
340 tr/min
Fréquence de percussion totale
3300 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Perçage à percussion, Piquage, Variateur de puissance
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
10.7 m/s² 1
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.1 m/s² 2
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 3
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
106 dB (A) 4
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Des performances exceptionnelles - avec un poids de seulement 8,1 kg (batterie B 22-170 incluse), le TE 60-22 possède la puissance de forage et de piquage que vous attendez d’un perforateur sans fil beaucoup plus lourd
- Temps de travail maximal par charge - le moteur sans charbon et les batteries Nuron plus efficaces vous permettent d’obtenir jusqu’à 3x plus d’autonomie
- Fonctionnalités de sécurité améliorées - notamment le système anti-torsion (ATC), qui vous protège contre les risques de rotation incontrôlée en cas de blocage de la mèche, et le système de réduction active des vibrations (AVR), qui vous protège mieux des vibrations
- Temps de déclenchement plus long - vibration minimale pour que vous puissiez travailler avec moins d’interruptions
- Sur la plateforme de batteries Nuron - Perforateurs sans fil sans compromis grâce à des batteries plus durables, des forets économes en énergie et une gamme de services pour vous permettre de rester productif, aujourd’hui et demain
Applications
- Perforateur extrêmement polyvalent pour charges lourdes de construction en béton ainsi que pour l’installation de services de construction
- Perçage de trous pour les raccords de fers d’armature a postériori posés dans le béton (plage de diamètres recommandée : 20 à 40 mm)
- Perçage de trous pour passage de tuyaux ou de prises électriques dans le béton et la maçonnerie
- Burinage d’ouvertures et de canaux dans le béton ou la maçonnerie
- Creusement de trous dans la terre - Bêche à terre SDS Max disponible séparément
Produits recommandés
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) de qualité supérieure pour des performances exceptionnelles de forage dans le béton (mesures impériales)
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Nuron

Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
Burins spatule SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.