Spécial
Meuleuse à matrices sans fil GDG 6-A22
Meuleuse droite GDG 6-A22 cof #2257605
Meuleuse à matrices sans fil à vitesse variable avec un moteur sans balai haute performance pour la fabrication en métal et les travaux sur les métaux architecturaux
- Tension nominale: 21,6 V
- Dimensions (LxlxH): 393 x 85 x 125 mm
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 76 dB (A)
Les clients ont également recherché Meuleuse droite, Dremel, Meuleuse ou Clif2.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net escompté
CHF 330.80
Données techniques
Tension nominale
21,6 V
Dimensions (LxlxH)
393 x 85 x 125 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
76 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
22.2 m/s² 2
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.6 kg
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-3
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçue pour des performances plus élevées : le couple de cette meuleuse à matrices est élevé et son moteur est sans balai, tout ce dont vous avez besoin pour des performances optimales
- Meuleuse à matrices à vitesse variable - réglage de 10 000 à 25 000 tr/min pour sélectionner le meilleur équilibre entre l’enlèvement de matériaux à grande vitesse et la finition fine
- Moteur sans balai – optimise la puissance de sortie de cette meuleuse à matrices sans fil tout en réduisant l’entretien nécessaire par rapport aux meuleuses à matrices filaires ou pneumatiques
- Conçue pour une efficacité accrue : sa conception permet d’enlever plus de métal par charge de batterie et par minute, ce qui vous permet d'en faire plus en moins de temps
- Sophistication de l'ergonomie : l’interrupteur à verrouillage et le bon équilibrage du corps vous procurent le confort et le contrôle dont vous avez besoin pour la précision de vos travaux sur le métal
Applications
- Travail du métal sur le chantier : nettoyage de surfaces, de soudures et de tuyaux, élimination de la rouille, ébavurage, polissage, ponçage et autres finitions fines
- Fabrication métallique industrielle : élimination des rugosités du matériau, élimination des soudures, agrandissement et forage de trous, préparation des tuyaux pour la soudure
Services

Hilti Tool Service
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil