NOUVEAUHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois dur (vitesse)

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe de bois dur, de panneaux denses et de composites

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois tendre, Bois
  • Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe rapide
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 4 - 5.2 mm
Longueur de la section dentée
  • 72 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.85 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 3.64 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 24.25

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois tendre, Bois
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Découpez davantage avec la même lame - évitez les interruptions pour changer la lame grâce à la construction bimétal extra-durable
  • Nos découpes les plus rapides dans le bois dur - les dents progressives en carbure rectifié tranchent le bois dur plus rapidement que toute autre lame Hilti

Applications

  • Découpe de bois dur, de bois tendre et de matériaux abrasifs à base de bois
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat