NOUVEAUHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois (denture inversée)

Lames de scie sauteuse à denture inversée pour un résultat net sur la surface supérieure du bois tendre et du contreplaqué

  • Catégorie de produit: Premium
  • Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
  • Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe précise
Premium

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 2.5 mm
Longueur de la section dentée
  • 77 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.53 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 3.41 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 22.65

Données techniques

Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Résultat plus net sur la surface supérieure – l'inversion du sens des dents permet d'obtenir un résultat propre sur la surface supérieure de votre pièce, avec un minimum d'éclats.
  • Résultats plus précis – ces lames de scie sauteuse sont plus hautes pour vous aider à garder une ligne de coupe droite

Applications

  • Découpe droite et précise du bois tendre et du contreplaqué avec un résultat pratiquement sans éclats sur la surface supérieure
  • Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat