Lames de scie sabre pour métaux d'épaisseur moyenne (pour charges lourdes)

Lame de scie sabre durable pour découper des métaux de 3,5 à 10 mm (1/8 à 7/16") d'épaisseur
- Catégorie de produit: Premium
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 14
Premium
Les clients ont également recherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.
Sélectionner les options
Dents par pouce
- 14
Longueur de la lame
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
- 50 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 75.55
Données techniques
Catégorie de produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
14
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, À toute épreuve
Documents
pdf Présentation de gamme SRB_0622_g_en_2023, anglais [ 460 KB ]
pdf Présentation de gamme SRB HNA_0622_g_en_2023, anglais [ 513.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames bimétal puissantes et durables, optimisées pour la découpe de tubes, plaques et structures métalliques d'épaisseur moyenne.
- Largeur et épaisseur accrues - la lame idéale pour les coupes précises et droites
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Découpes plus propres dans des composants métalliques d'épaisseur moyenne (3,5 à 10 mm ou 1/8 à 7/16")
- Découpe de plaques métalliques d'épaisseur moyenne
- Découpe de conduites
- Découpe de l'acier structurel
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.