TE-CP-FM
Burin plat étroit SDS Plus (TE-C) haut de gamme (polygone) : burinage contrôlé dans le béton et la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Catégorie de produit: Ultimate
- Application: Démolition, Canalisation
Ultimate
Les clients ont également recherché burin, pointrolle, pic, PLAT ou pointerolle.
Sélectionner les options
Longueur
- 180 mm
- 250 mm
- 320 mm
Largeur
- 15 mm
- 25 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 45.30



