Éclisse de sécurité MAB-S
Éclisse de sécurité galvanisée pour fixer les attaches de poutre MAB de façon plus sûre
- Type de matériau support: Acier
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché fixation clip-étau ou fixation MAB.
Sélectionner les options
Diamètre - D1
- 10.5 mm
- 12.5 mm
Diamètre - D2
- 12.5 mm
- 17 mm
Largeur - B
- 25 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 12 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 106.32
Données techniques
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf Technical Data MAB-S_r6012_E3, allemand [ 817.7 KB ]
pdf Technical Data MAB, allemand [ 126.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Aucun boulon ni écrou supplémentaire n'est requis
- Le raccordement avec boulons n'est pas nécessaire pour le montage aux poutres en acier
Applications
- Fixation d'attaches de poutre MAB
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

