Angle de fixation de rail lourd MT-FA-G OC

Plaque d'angle fendue de fixation de supports sur des rails lourds MT, pour utilisation à l'extérieur dans un environnement à faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Sélectionner les options
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 35.00
Données techniques
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Documents
pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système Hilti MT - une solution économique, tout en un, pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Facile à installer – fixation en une seule étape avec les boulons à filetage Hilti MT-TFB
- Méthode simple de fixation des supports
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour protéger de l’humidité et de la corrosion chimique
Applications
- Fixation des supports MEP sur les rails lourds MT
- Convient pour une utilisation en milieu modérément corrosif.
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.