MQZ
Plaquette de rails galvanisée pour création de rails doubles
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Les clients ont également recherché connexion.
Sélectionner les options
Connexion filetée - M
- M8
- M10
Taille du pack
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 120.80
Données techniques
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Taille de la clé
13 mm
Documents
pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Construction simple de rails doubles à l'aide d'éléments d'assemblage
- S'adapte facilement aux trous oblongs des rails entretoise
- Peut être utilisé pour créer un rail double
Applications
- Assemblage de rails doubles alignés avec précision
- Raccordement de rails de montage dos à dos
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.