AM
Tige filetée galvanisée en acier de type 4.8 utilisé comme accessoire dans diverses applications
- Résistance au feu (Oui/Non): Non
- Composition du matériau: Acier grade 4.8 - DIN 976-1
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché tige, filete ou electrozingue.
Sélectionner les options
Filetage - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Longueur - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 5 Pièce
- 15 Pièce
- 20 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 3.17