Boulon pour dispositif de suspension galvanisé avec tête à empreinte Torx 4.6
Boulon pour dispositif de suspension galvanisé avec acier de type 4.6 et tête à empreinte Torx
- Composition du matériau: Acier grade 4.6
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges: Charge légère
Les clients ont également recherché patte à vis, vis à bois, bois ou pate à vis.
Sélectionner les options
Filetage - M
- M8
- M10
- M12
Longueur - L
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 180 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 40.50





