Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Attache pour tubes pour charges lourdes MP-MIS

Attache pour tubes galvanisée avec garniture de résistance aux hautes températures pour les applications pour charges lourdes

  • Atténuation phonique: 23 dB (A)
  • Résistance aux températures: -60 - 200 °C
  • Composition du matériau: S235JRG - DIN EN 10025
Premium

Les clients ont également recherché collier lourd ou silicone.

Sélectionner les options

Plage de serrage - D
  • 14 - 19 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 68 - 72 mm
  • 70 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
  • 97 - 103 mm
  • 108 - 114 mm
  • 114 - 119 mm
  • 122 - 127 mm
  • 132 - 137 mm
  • 137 - 142 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
  • 190 - 200 mm
  • 210 - 219 mm
  • 217 - 224 mm
  • 242 - 250 mm
Connexion filetée - M
  • M10, M12
  • M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 3/8 IN
  • 1/2 IN
  • 3/4 IN
  • 1 IN
  • 1-1/4 IN
  • 1-1/2 IN
  • 2 IN
  • 2-1/2 IN
  • 3 IN
  • 4 IN
  • 5 IN
  • 6 IN
  • 8 IN
Taille du pack
  • 5 Pièce
  • 10 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 108.75