Collier de serrage MP-H à fermeture rapide pour charges légères
Collier de serrage galvanisé avec fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications légères
- Composition du matériau: DC01 - DIN EN 10130
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Standard
Sélectionner les options
Plage de serrage - D
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
Connexion filetée - M
- M8, M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 1-1/2 IN
- 2 IN
- 2-1/2 IN
- 3 IN
- 4 IN
Taille du pack
- 2 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 4.70