Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Collier de serrage pour charges lourdes MP-MX-F

Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) sans insonorisation pour applications extra lourdes

  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
  • Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
  • Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Standard

Les clients ont également recherché gac ou collier galva a chaud.

Sélectionner les options

Plage de serrage - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 122 - 128 mm
  • 139 - 144 mm
  • 159 - 166 mm
  • 163 - 170 mm
  • 177 - 182 mm
  • 192 - 200 mm
  • 210 - 218 mm
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 275 - 282 mm
  • 315 - 324 mm
  • 325 - 330 mm
  • 348 - 356 mm
  • 400 - 409 mm
  • 454 - 462 mm
  • 500 - 508 mm
Connexion filetée - M
  • M10, M12
  • M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 2 IN
  • 2-1/2 IN
  • 3 IN
  • 4 IN
  • 5 IN
  • 6 IN
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 10 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 97.55