Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Attache pour tubes galvanisée sans isolation acoustique pour applications à charges très lourdes

  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
  • Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Standard

Les clients ont également recherché non isoarmature metallique ou mi cf.

Sélectionner les options

Plage de serrage - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 122 - 128 mm
  • 132 - 138 mm
  • 139 - 144 mm
  • 159 - 166 mm
  • 163 - 170 mm
  • 177 - 182 mm
  • 192 - 200 mm
  • 210 - 218 mm
  • 219 - 228 mm
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 274 - 282 mm
  • 275 - 282 mm
  • 315 - 324 mm
  • 325 - 330 mm
  • 348 - 356 mm
  • 364 - 372 mm
  • 400 - 409 mm
  • 454 - 462 mm
  • 500 - 508 mm
Connexion filetée - M
  • 3/4 po
  • 1 po
  • M10, M12
  • M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 2 IN
  • 2-1/2 IN
  • 3 IN
  • 4 IN
  • 5 IN
  • 6 IN
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 5 Pièce
  • 8 Pièce
  • 10 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 36.69