S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Collier de serrage pour charges lourdes MP-MI-F

Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) avec insonorisation pour applications lourdes

  • Agréments: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe d’incendie B2
  • Atténuation phonique: 18 dB (A)
  • Résistance aux températures: -50 - 120 °C
Premium

Les clients ont également recherché collier lourd galva a chaudcollier feucollier vapeur ou vapeur.

Sélectionner les options

Plage de serrage - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
Connexion filetée - M
  • M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 1/2 IN
  • 3/4 IN
  • 1 IN
  • 1-1/4 IN
  • 1-1/2 IN
  • 2 IN
  • 2-1/2 IN
  • 3 IN
Taille du pack
  • 10 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 18.95