Attache pour tubes pour charges lourdes MP-MI
Attache pour tubes galvanisée avec isolation acoustique pour les applications à charges lourdes
- Atténuation phonique: 19 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
- Composition du matériau: S235JRG - DIN EN 10025
Les clients ont également recherché vapeur, dilatation ou lourd.
Sélectionner les options
Plage de serrage - D
- 15 - 19 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 68 - 72 mm
- 70 - 77 mm
- 80 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 114 - 119 mm
- 122 - 127 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 150 - 156 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
- 242 - 250 mm
Connexion filetée - M
- 1/2 po
- 3/4 po
- M10, M12
- M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 3/8 IN
- 1/2 IN
- 3/4 IN
- 1 IN
- 1-1/4 IN
- 1-1/2 IN
- 2 IN
- 2-1/2 IN
- 3 IN
- 4 IN
- 5 IN
- 6 IN
- 8 IN
Taille du pack
- 5 Pièce
- 10 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 70.30