S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Rail entretoise MQ galvanisé de 41 mm de hauteur et 3 mm d'épaisseur pour les applications pour charges moyennes

  • Agréments: ETA
  • Hauteur: 41.3 mm
  • Épaisseur du matériau: 3 mm

Données techniques

MQ-41/3 LL
Agréments
ETA
Hauteur
41.3 mm
Épaisseur du matériau
3 mm
Composition du matériau
S250GD - DIN EN 10346
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Profilé en C avec bords dentelés – pour une capacité accrue d'arrachement et de cisaillement
  • Configuration des trous optimisée pour plus des options plus flexibles de fixation
  • Dimensions pré-indiquées : installation, montage et coupe plus rapides
  • Polyvalent et adaptable grâce au système de rails modulaire
  • Eléments d'isolation phonique disponibles pour tous les rails de montage MQ

Applications

  • Plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et électricité
  • Systèmes de maintien modulaires pour tuyaux
  • Systèmes de maintien modulaires pour conduits de ventilation et des supports de câbles
  • Systèmes de maintien modulaires pour structures 3D
  • Installation murale

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.