S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Cheville à coin longue haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone, grande rondelle)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Feu
Matériaux support
Béton (non fissuré)
Type de fixation
Pose au travers, Pose avant pièce à fixer
Outils d'installation
TE 30-A36 Marteau perforateur sans fil
Logiciel PROFIS
Oui

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Excellents entraxes et distances aux bords
  • Convient pour un prémontage ou un montage au travers dans le béton non fissuré
  • Première cheville-segment compatible ATE pour réglage du couple à l'aide d'une boulonneuse à choc dans les applications en série

Applications

  • Large gamme d'applications de fixation sur béton
  • Aménagement de seuils de portes (avec ou sans équerres renforcées)
  • Ossatures en bois

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.