Goujon HST2-R
Cheville à coin haute performance pour le béton fissuré soumis à des conditions statiques et sismiques ordinaires (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA, Feu, FM (Factory Mutual)
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Type de fixation
Pose au travers, Pose avant pièce à fixer
Outils d'installation
Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22, Carotteuse DD 30-W
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur avec condensation
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La conception optimisée du cône d'expansion et des segments, associée à une qualité d'acier et des revêtements spéciaux, garantit de bonnes performances dans le béton fissuré et non fissuré
- Convient à l'installation avec le module SIW 6AT-A22 et SI-AT-A22 pour plus de productivité et de sécurité
- Nettoyage automatique des trous avec les mèches creuses utilisées conjointement avec les aspirateurs Hilti
- Convient pour les trous réalisés par rotopercussion et par forage au diamant (DD EC-1 et DD-30W)
Applications
- Large plage d'applications de sécurité
- Particulièrement adapté aux applications de sécurité en atmosphère corrosive
- Façades
- Rampes
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.