S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec des cloueur à poudre sur l'acier (rondelle de 8 mm) – convient uniquement pour une utilisation dans un environnement intérieur

  • Matériaux support: Acier
  • Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
  • Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Premium

Les clients ont également recherché Clou filetefixation aciercloueusegoujon ou clou corrosion.

Sélectionner les options

Dimensions du filetage
  • M8
Longueur de filetage
  • 11 mm
  • 15 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 203.51