Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CDW61S

Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour structure de base en bois
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Les clients ont également recherché vis, panneaux sandwich, structure bois, vis ou autoperceuse.
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 27 - 47 mm
- 37 - 57 mm
- 47 - 67 mm
- 67 - 87 mm
- 87 - 107 mm
- 107 - 127 mm
- 127 - 147 mm
- 147 - 167 mm
- 157 - 177 mm
Plage des capacités de perçage DC
- 0.4 - 2 mm
Longueur
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
Type d'empreinte
- Hexagonale 8
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 203.43



