NOUVEAUHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis à ailettes autoperceuses S-WD 13 C

Une vis à bois à ailettes pour usage extérieur (enduit) pour la fixation du bois sur des structures en acier moyennes

  • Matériaux support: Métal
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
  • Catégorie de produit: Standard
Standard

Les clients ont également recherché vis boisvis à ailettesossature métalliquestructure acier ou bois.

Sélectionner les options

Plage des capacités de perçage DC
  • 2.4 - 3.8 mm
  • 2.1 - 5.5 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 10 - 20 mm
  • 10 - 27 mm
  • 10 - 40 mm
  • 10 - 50 mm
  • 10 - 53 mm
  • 10 - 63 mm
  • 10 - 80 mm
Longueur
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 85 mm
  • 87 mm
  • 100 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 200 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 39.10