Vis autoperceuses pour métal S-MDW51Z

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation d'acier et d'aluminium sur le bois
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Les clients ont également recherché vis charpente bois, vis bois, couverture métallique ou bac acier.
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
- 0.4 - 61 mm
Plage des capacités de perçage DC
- 0.4 - 2 mm
Longueur
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Type d'empreinte
- Hexagonale 8
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 18.63
