Nouveau
HST2 V3 Cheville à coin
Cheville à coin haute performance (M8-M16) pour le béton fissuré soumis à des conditions statiques et sismiques ordinaires (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, IAPMO, Sismique
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 230 mm
Taille du pack
- 16 Pièce
- 25 Pièce
- 40 Pièce
- 50 Pièce
- 80 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 53.75








