NOUVEAUHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville métallique pour plaquiste HSP

cheville métallique pour plaquiste autoperceuse pour cloisons sèches permettant une fixation plus rapide, plus fiable et plus économique aux cloisons sèches.

  • Conditions environnementales: Conditions intérieures et sèches
  • Composition du matériau: Zinc, moulage sous pression
  • Type de fixation (global): Pose avant pièce à fixer

Les clients ont également recherché chevilleplacoplatre ou plafond.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 6 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 54.00

Données techniques

Conditions environnementales
Conditions intérieures et sèches
Composition du matériau
Zinc, moulage sous pression
Type de fixation (global)
Pose avant pièce à fixer

Documents

pdf HSP_FTM_2012-09, anglais [ 282.5 KB ]
pdf Technical Data HSP_E3, allemand [ 629.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Positionnement plus rapide et plus précis - La pointe en forme de «dent de requin» mord dans la cloison sèche avec facilité lorsque vous commencez à forer.
  • Pas de pré-perçage nécessaire - ces chevilles pour plaquiste pour cloisons sèches taillent leur propre filetage.
  • Disponible avec ou sans vis - choisissez un ensemble HSP-S pour les chevilles métalliques pour plaquiste pour cloisons sèches fourni avec des vis #8 x 1-3/16.", ou HSP pour les chevilles pour plaquiste de cloison sèche uniquement
  • Installation plus facile - utilisez n'importe quel tournevis PH2, ou l'outil de pose dédié pour une efficacité optimale en utilisant une perceuse/visseuse électrique.

Applications

  • Fixation de plomberie
  • Finition intérieure
  • Installations électriques

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat