Goujon long HSA-LW
Cheville à coin longue haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone, grande rondelle)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 263 mm
- 290 mm
- 313 mm
- 340 mm
- 363 mm
- 390 mm
- 413 mm
- 440 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
- 12 Pièce
- 16 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 158.40





