S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Cheville d'isolation économique en plastique pour la fixation de matériels isolants souples sur des façades légèrement ventilées

  • Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur), Béton (aéré), Béton (souple)
  • Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
  • Matériau isolant: Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS)

Les clients ont également recherché isolationcheville isolationsous bardagecheville a frapper ou façade ventilée.

Sélectionner les options

Épaisseur d'isolant fixé - max
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
Diamètre de la mèche
  • 8 mm
Longueur de la cheville
  • 85 mm
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 150 Pièce
  • 200 Pièce
  • 250 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 51.00

Données techniques

Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur), Béton (aéré), Béton (souple)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS)
Type de fixation
Pose au travers
Composition du matériau
Plastique
Matériau, corrosion
Plastique

Documents

pdf FTM_HIF_DE, allemand [ 338.3 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Produit idéal pour les matériaux d'isolation tendres de 90 mm, car la cheville ne s'enfonce pas dans la surface - aucune rondelle supplémentaire nécessaire
  • Effort de perçage réduit - gain de temps
  • Pose rapide - un coup de perceuse et un coup de marteau suffisent

Applications

  • Cheville conçue pour la fixation de matériaux d'isolation sur des façades légèrement ventilées

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat