Goujon HSA
Cheville à coin haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA
Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage ou expansion.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 168 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
- 16 Pièce
- 25 Pièce
- 40 Pièce
- 50 Pièce
- 80 Pièce
- 100 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 55.50



.jpg)