Goujon HSA-F HDG
Cheville à coin haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques et sismiques ordinaires (galvanisée à chaud)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA
Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage ou expansion.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 55 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 170 mm
- 182 mm
- 225 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
- 16 Pièce
- 25 Pièce
- 40 Pièce
- 50 Pièce
- 80 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 119.25







