S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Rails d'ancrage HAC-C - Formés à froid

Rails d'ancrage coulés formés à froid de tailles et longueurs standard pour les applications de tous les jours

  • Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
  • Profilé du rail: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33

Les clients ont également recherché rail ancrage béton ou rail insert.

Sélectionner les options

Profilé du rail
  • HAC-C 28/15
  • HAC-C 38/17
  • HAC-C 40/25
  • HAC-C 49/30
  • HAC-C 54/33
Longueur
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 4.58