Boulons en T HBC-C standard
Boulons en T pour la traction et les charges de cisaillement perpendiculaires (charges 2D)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4, Acier au carbone, zingué
- Rail d'ancrage compatible: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
- Profilé du rail: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Les clients ont également recherché boulon, ecrou, rail insert, rail ou ancrage.
Sélectionner les options
Profilé du rail
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Longueur
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 199.25




