S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus

Tige d'ancrage très haute performance pour les chevilles hybrides à injection (acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
  • Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)

Les clients ont également recherché TigeFiletéeSafesetnettoyage ou verrou.

Sélectionner les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
Configuration de la tête
  • Fileté extérieurement
Taille du pack
  • 6 Pièce
  • 12 Pièce
  • 20 Pièce
  • 40 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
De CHF 220.80