Tige d’ancrage HIT-C-R
Tige d'ancrage économique pour les chevilles époxy/hybrides à injection (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier inoxydable A4-70
Taille de la cheville
- M8
- M12
- M16
- M20
- M30
Longueur de la cheville
- 130 mm
- 140 mm
- 175 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 380 mm
- 430 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
- 10 Pièce
- 20 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 42.60





