Tige d'ancrage HIT-Z-R
Tige d'ancrage très haute performance pour les chevilles hybrides à injection (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Les clients ont également recherché Tige, Filetée, Safeset, nettoyage ou verrou.
Sélectionner les options
Composition du matériau
- Acier, A4 (SS316)
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
Taille du pack
- 6 Pièce
- 12 Pièce
- 20 Pièce
- 40 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 220.80