Accessoires pour aspirateurs de chantier
Accessoires pour aspirateurs de chantier – tuyaux flexibles d'aspiration, buses, adaptateurs, câbles électriques et autres accessoires utiles pour tirer le meilleur parti de vos aspirateurs
2 produits
Filtres

Nouveau
- Description
- Accessoires pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Autre
- Pour utilisation avec
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Informations complémentaires sur les accessoires
- Boîte de rangement

- Description
- Accessoires pour aspirateurs
- Type d'accessoire
- Autre
- Pour utilisation avec
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U