X-U P8 Nägel für Stahl/Beton
New productArtikel #r6220
Hochleistungs-Einzelnagel, der mit Bolzensetzgeräten in Beton und Stahl gesetzt wird
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verzinkte Nägel zur Befestigung auf Beton oder Stahl
- Randrierte Spitze für höhere Leistung auf Stahl und hartem Beton
- Höchste Haltewerte auf Stahl durch Vollrandierung
- Ein Nagel für nahezu alle Anwendungen
- Einzigartig geformte ballistische Spitze für optimales Setzverhalten
Anwendungen
- Befestigung auf Beton und Stahl
- Befestigung von Trockenbauschienen auf Beton
- Befestigung von Luftschichtankern
- Befestigung von Holz auf Beton
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren