X-ECT MX Kabelbinderhalter
New product
Premium
Artikel #r3168
Kunststoffhalter für Kabel/Rohre zur Verwendung mit magazinierten Nägeln
- Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
- Zulassungen: CSTB, ETA, UL
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Reibungspassung in der Gerätenase der BX/GX/DX Setzgeräte erleichtert die Handhabung
- Die zeitsparende und kostengünstige Methode zur Installation von Kabeln und Leitungen
- UL-zugelassen, in Plenum-Qualität
- Flammwidirige Version erhältlich
- Der Kabelbinder kann auch schon vor dem Befestigen montiert werden
Anwendungen
- Befestigung von Elektrokabeln
- Befestigung von Leerrohren
- Befestigung von Wasser- und Heizungsrohren
- Universeller Halter für Kabelbinder aller Art bis 9 mm Breite
- Typischer Abstand zwischen Befestigungselementen von 50 bis 100 cm – Belastung und Kabelflexibilität müssen berücksichtigt werden
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.